Ficha técnica
TV8S 355-02Z-ST

TV8S 355-02Z-ST

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • 1 Conector M12, 4 polos
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eje actuador permite giro hasta 360°

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/7/2025 1:12