Ficha técnica
TESFA/ST24.2/0

TESFA/ST24.2/0

  • 1 entradas de cable M 16 x 1.5
  • con ángulo de conmutación fijo
  • 1 conector M12, 8-polos
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/8/2025 5:13