Ficha técnica
Z1R 256-02Z

Z1R 256-02Z

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/6/2025 22:13