Ficha técnica
T2C 422-01Y

T2C 422-01Y

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • 1 Contacto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65
  • Con retención en cada posición final
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Cambio de la dirección de accionamiento por reposición del cabezal
  • Palanca con tratamiento de temple

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/7/2025 23:19