Ficha técnica
AZM 161ST-11/12I-024-B6L

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

  • Amplia zona de conexionado
  • Rearme manual
  • 2 Conector M12, 4 y 8 polos
  • Versión a Izquierdas
  • Diseño compacto
  • Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Doble aislamiento
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • Larga vida
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/7/2025 6:59