Ficha técnica
RSS16-I2-SD-R-ST8H

RSS16-I2-SD-R-ST8H

  • Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 1 x Conector M12, 8 polos
  • Conexión en serie de hasta 31 equipos
  • con retención
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • Conexión mediante caja de bornes o conector
  • También adecuado para la conexión en serie

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/4/2025 8:02