Ficha técnica
RSS16-I1-D-CC-2982

RSS16-I1-D-CC-2982

  • Codificación individual con tecnología RFID
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Conexión de tensión de muelle
  • Conexión en serie
  • sin enclavamiento
  • Caja de termoplástico
  • Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Tope de puerta con función de retención magnética
  • Conexión mediante caja de bornes o conector
  • También adecuado para la conexión en serie
  • Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/4/2025 17:33