Ficha técnica
PS215-T20-R200

PS215-T20-R200

  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • Caja metélica
  • Diseño a EN 50047
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Disponible en versión con LED

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/7/2025 6:29