Ficha técnica
EX-T1K 335-02Y

EX-T1K 335-02Y

  • EX-Zona 1 y 21
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/2/2025 3:17