Ficha técnica
AZ 16-12ZIB1-M16-1747

AZ 16-12ZIB1-M16-1747

  • Caja de termoplástico
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Larga vida
  • Doble aislamiento
  • Amplia zona de conexionado
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • Para retención sin juego de puertas ligeras
  • La retención magnética puede situarse de forma fácil, en cualquier plano de accionamiento Adecuado para montaje ulterior

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 19/2/2025 14:31