Ficha técnica
EX-BNS 40S-12Z-C

EX-BNS 40S-12Z-C

  • especialmente fácil a limpiar mediante orificios roscados y ocultados en la parte trasera
  • Ex-Zona 2 y 22
  • caja de acero fino
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Montaje oculto posible
  • Insensible a desalineaciones transversales
  • sin desgaste mecánico
  • Adecuado para la industria alimentaria
  • Cable de conexión apto para la industria alimentaria

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/7/2025 6:52