Ficha técnica
AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Técnica de desplazamiento de aislamiento
  • Rearme manual
  • Doble aislamiento
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Larga vida
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • Versión a Izquierdas
  • Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/1/2025 1:07