Ficha técnica
PS226-T12-J200

PS226-T12-J200

  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • Diseño a EN 50047
  • Disponible en versión con LED

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/1/2025 13:15