Ficha técnica
SLC 220-E/R1675-80-RFB-H

SLC 220-E/R1675-80-RFB-H

  • Protección IP65
  • Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
  • Resolución 30 y 80 mm
  • Altura de campo de protección desde 175 mm … 1675 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 5/8/2025 23:33