Ficha técnica
EX-Z4V10H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V10H 335-02Z-3G/D

  • Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
  • Ex-Zona 2 y 22
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • sólo para aplicaciones de posicionado

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/6/2025 7:42