Ficha técnica
PSC1-C-10-SDM1-FB1

PSC1-C-10-SDM1-FB1

  • Tarjeta de memoria
  • Cambio de los protocolos de bus de campo a través de software
  • SD-Bus Gateway integrado
  • Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) por 1 eje
  • Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
  • 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • 14 entradas seguras en el módulo básico
  • 2 Salida de aviso
  • 2 contactos de relé seguros

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/9/2025 17:58