Ficha técnica
AST LC ST-AS

AST LC ST-AS

  • Conexión AS-i, Conector M12, 4 polos
  • NOTA: no más disponible!
  • Módulo de entradas para 2 salidas monitorizadas tipo PNP para cortinas y rejillas ópticas de seguridad.
  • Caja de termoplástico
  • LED y pantalla de estado de AS-i
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 13/7/2025 18:20