Ficha técnica
ZV10H 235-11Z-M20

ZV10H 235-11Z-M20

  • Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/8/2025 15:00