Ficha técnica
SLC 420-E/R0330-30-RFBM

SLC 420-E/R0330-30-RFBM

  • Protección IP67
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Resolución 14, 30 y 50 mm
  • Altura de campo de protección desde 170 mm … 1770 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 25/6/2025 4:25