Ficha técnica
AZM300Z-ST-AS

AZM300Z-ST-AS

  • Caja de termoplástico
  • Codificación universal con tecnología RFID
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • 3 distintas direcciones de accionamiento
  • Vigilancia del bloqueo
  • Accionamiento por falta de tensión
  • Alimentación del solenoide desde el AS-Interface
  • diseño higiénico
  • Protección IP69
  • Dispositivo de bloqueo de seguridad con interface AS-i Safety integrada
  • Codificación universal, de aprendizaje múltiple o individual mediante tecnología RFID
  • Variante I con nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • 2 niveles de enclavamiento integrados

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/7/2025 12:43