Ficha técnica
MKSC521

MKSC521

  • con Capsula de bloqueo
  • 4 Contactos
  • Profundidad de montaje 70 mm
  • 4 posición de conmutación
  • Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • Montaje Tuerca moleteada
  • hasta 6 mm Grosor de la placa frontal

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/6/2025 5:31