Ficha técnica
PS116-Z11-STR-N200

PS116-Z11-STR-N200

  • Conector M12, derecho
  • Acción brusca 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
  • Caja de termoplástico
  • con rodillo de plástico
  • con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/4/2025 0:20