Ficha técnica
BN 120-RZ/V

BN 120-RZ/V

  • Accionamiento frontal
  • con imán polarizador
  • Principio sin contacto
  • Larga vida
  • Caja de termoplástico
  • Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • Diseño Ø 10,7 mm
  • con fijación central
  • Con cable de conexión

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 6/8/2025 10:38