Ficha técnica
EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

EX-CSS 8-180-2P+D-M-L-3G/D-10M

  • Cable de salida 7 polos
  • Diagnosis confortable mediante Sensor-LED y salida de respuesta
  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Ø M18
  • Trasladable
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Pre-aviso en utilización al alcanzar la zona de histeresis
  • Circuito en Serie de 16 sensores auto controlados
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
  • Ex-Zona 2 y 22

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/10/2025 22:33