Ficha técnica
BDF200-NH-11-LTYE-SWT20-LTWH

BDF200-NH-11-LTYE-SWT20-LTWH

  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • Caja de termoplástico
  • Caja delgada a prueba de choques
  • rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • Funciones de paro de emergencia, Inicio y apagado y reame disponible
  • La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
  • Etiquetado con cubiertas de plástico separado
  • Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/2/2025 15:45