Ficha técnica
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P20

AZ/AZM 200-B40-RTAG1P20

  • Salida de emergencia con una mano,
    también durante funcionamiento
  • Actuador para resguardos con bisagra y móvil, especialmete para puertas con bisagra que se solapa
  • Operación simple y intuitiva
  • Con sensor de detección de puerta T
  • Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • No se requiere manillas adicionales
  • No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
  • Varias manetas disponibles
  • Puede ser montado con o sin salida de emergencia

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/8/2025 20:00