Ficha técnica
TESZ1102/8°

TESZ1102/8°

  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 28/6/2025 12:44