Ficha técnica
TR 355-11Z-M20

TR 355-11Z-M20

  • Caja metélica
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • Puntos de accionamiento según EN 50041

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/8/2025 14:20