Ficha técnica
TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

  • 2 entradas de cable M 16 x 1.5
  • 2 interruptores en una caja
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Montaje independiente de la charnela
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montaje variable en el lado de la charnela
  • Montaje en guia posible
  • Vigilancia de 2 canales recíprocos
  • Eje actuador permite giro hasta 360°
  • Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
  • Sistema de fijación a presión (eje ranurado)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 24/1/2025 7:08