Ficha técnica
ASSM-2A-HTL

ASSM-2A-HTL

  • monitorización segura de velocidad rotativa para 2 circuitos de habilitación
  • Posibilidad de conectar HTL y encoder de 24 V
  • Función de seguridad integrada por eje
    - Parada de Seguridad
    - velocidad rotativa de seguridad
    - dirección de rotación segura "derecha"
    - dirección de rotación segura "izquierda"
  • Máx. 4 dirección de seguridad por eje
  • varias funciones de monitorización pueden ser combinados en una dirección de seguridad
  • Montaje en carriles normalizados DIN, Protección IP20

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 3/1/2025 19:59