Ficha técnica
CSS 14-34-S-D-M-L

CSS 14-34-S-D-M-L

  • 1 x Cable de salida 8-polos
  • Actuación lateralmente
  • Máx. 31 sensores puedes ser conectados en serie.
  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Trasladable
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
  • Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 14/7/2025 16:39