Ficha técnica
AST02 L-AS2

AST02 L-AS2

  • Módulo con cable (AS-i), longitud 2 m
  • Para sensores con NC / NC combinación
  • Conexión AS-i, Cable de salida, 2 polos
  • Conexión de sensores, Cable de salida 2 m
  • NOTA: no más disponible!
  • Módulo de entradas para 2 entradas seguras para contactos mecánicos
  • Caja de termoplástico
  • LED y pantalla de estado de AS-i
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 26/7/2025 2:14