Ficha técnica
SLG440AS-ER-0800-03

SLG440AS-ER-0800-03

  • Altura de campo de protección 800 mm
  • 3 Radiantes
  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • Alcance 0,3 m … 12 m
  • Funciones de supresión (blanking) parametrizables
  • Luz de estado integrada

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/8/2025 13:20