Ficha técnica
AZM 415-02/11ZPKA 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKA 24VAC/DC

  • Retención regulable hasta 400 N
  • 2 interruptores en una caja
  • Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • Disponible en versión Ex
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 15/6/2025 21:15