Ficha técnica
TD 452-02Y

TD 452-02Y

  • Caja metélica
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( componente básico)
  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/8/2025 3:22