Ficha técnica
MZM 100 ST-AS REAP

MZM 100 ST-AS REAP

  • Bloquea por tensión
  • Vigilancia del bloqueo
  • Dispositivo de bloqueo por solenoide
  • Caja de termoplástico
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Un principio de funcionamiento nuevo, único e innovador para cierres de seguridad con bloqueo
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • Bloqueo automático
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 11/6/2025 5:14