Ficha técnica
CSS 12-34F0-V-D-M-ST

CSS 12-34F0-V-D-M-ST

  • 1 x Conector M12, 8 polos
  • sin detección de flanco del pulsador habilitador, apropiado para rearme automático
  • Para controlar reles con ruptura positiva sin rele de seguridad
  • Apropiado como dispositivo individual o final en una serie de sensores estándar para sustituir al modulo de seguridad
  • Control de hasta 30 sensores CSS 34 en serie y un sensor CSS 34F0/F1 para categoría 4 según ISO 13849-1
  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Trasladable
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
  • Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/8/2025 18:02