Ficha técnica
AZ 3350-12ZUEK-U270

AZ 3350-12ZUEK-U270

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Cabezal de actuación girado por 270º
  • Caja metélica
  • Manivela de pestillo
  • Larga vida
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 27/1/2025 23:51