Ficha técnica
PSC1-C-100-FB2

PSC1-C-100-FB2

  • Tarjeta de memoria
  • Expandible con módulos E/S remotos
  • Comunicación transversal segura entre hasta 4 controles maestros
  • Cambio de los protocolos de bus de campo a través de software
  • SD-Bus Gateway integrado
  • Modular ampliable hasta 272 entradas/salidas seguras
  • Según EN 61800-5-2 ()
  • 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • 14 entradas seguras en el módulo básico
  • 20 entradas/salidas seguras conmutables
  • 6 Salida de aviso
  • 2 contactos de relé seguros

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/6/2025 14:25