Ficha técnica
AZM 161CC-12/03RI-024-B1

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a fuerza de resorte
  • Rearme manual lateral
  • Diseño compacto
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Código individual
  • Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
  • Doble aislamiento
  • Elevada fuerza de bloqueo
  • Larga vida
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Particularmente adecuado para puertas deslizantes

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/7/2025 20:00