Ficha técnica
PS215-T02-M16-S200

PS215-T02-M16-S200

  • Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
  • entrada de cable M16 x 1,5
  • Caja metélica
  • Diseño a EN 50047
  • Elemento actuador de plástico
  • Diámetro actuador 6 mm
  • Disponible en versión con LED

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 21/2/2025 8:25