Ficha técnica
BNS-B20-12ZG-H

BNS-B20-12ZG-H

  • Cable de salida
  • Caja de termoplástico
  • Interruptor de seguridad sin contacto
  • No sobresale hacia el hueco de la puerta.
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Substituye la manija y el interruptor de seguridad. No hacen falta más complementos para la puerta.
  • Diseño moderno y simétrico
  • A prueba de manipulación indebida gracias al sensor de seguridad codificado integrado
  • Operación ergonómica
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Ningún actuador que resalte
  • Montaje sencillo con 4 Tornillos

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 2/7/2025 13:41