Ficha técnica
AZ215-T11

AZ215-T11

  • pequeñas dimensiones
  • Caja metélica
  • El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
  • Diversas variantes de contactos
  • Fuerza de enclavamiento 12N o 30N según la variante

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 16/8/2025 13:57