Ficha técnica
BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN

BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN

  • Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • con Conector M12 inferior
  • Pos 1: PARO DE EMERGENCIA
  • Pos 2: Interruptor-selector, 2 posiciones
  • Pos 3: Pulsador luminoso BLANCO
  • Pos 4: Pulsador luminoso VERDE
  • Caja delgada, a prueba de choques
  • debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 7/7/2025 18:16