Ficha técnica
CSP 11-34F2-D-M-ST

CSP 11-34F2-D-M-ST

  • 1 x Conector M12, 8 polos
  • Actuación lateralmente
  • con Aviso de confirmación en sitúo
  • NOTA: no más disponible! (Recambio: RSS 36 I)
  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Protección de manipulación a través de codificación en parejas de sensor y actuador
  • Trasladable
  • Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • 2 salidas conmutadas positivas, Salidas de Seguridad resistentes al cortocircuito
  • Detección integral de cruce, ruptura de cable y voltaje externo de los cables de seguridad hasta la caja de control

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 8/8/2025 11:18