Ficha técnica
AZ 16-12ZVRK-G24-1637

AZ 16-12ZVRK-G24-1637

  • 3 entradas de cable M 16 x 1.5
  • Amplia zona de conexionado
  • Luz de estado integrada
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codificación universal
  • Larga vida
  • Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • Insensible a la suciedad
  • Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/11/2024 3:52