Ficha técnica
AZM 161 BZ ST1-AS RP

AZM 161 BZ ST1-AS RP

  • Alimentación magnética 24 VDC (Aux)
  • Monitorización combinado de actuador y bloqueo por solenoide
  • Rearme manual
  • Dispositivo de bloqueo por solenoide
  • Caja de termoplástico
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Doble aislamiento
  • Larga vida
  • Con punto de corte incorporado AS-Interface

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 18/6/2025 10:15