Ficha técnica
SLC440-ER-0170-30-H1

SLC440-ER-0170-30-H1

  • Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
  • Estado y diagnóstico a través de la aplicación con Bluetooth
  • Herramienta de alineamiento activa integrada
  • Supresión: (blanking)  fija/flotante
  • Rearme por doble confirmación
  • Monitorización de puerta de seguridad integrada
  • Codificación de rayo
  • Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
  • cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
  • Opcional protección IP69 con caja protectora (accesorio)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 17/2/2025 10:51