Ficha técnica
MAF/S 441-11Y

MAF/S 441-11Y

  • Interruptor de nivel para silos y recipientes de almacenes
  • Caja de Aluminio,
  • La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • Desconexión a deflexión de 30º o presión desde abajo
  • 1 Contacto normalmente abierto (NO) / 1 Contacto normalmente cerrado (NC)
  • Posición de montaje vertical
  • Temperatura ambiente −30 … +90 °C
  • Protección IP65

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 4/7/2025 7:03