Ficha técnica
TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

  • 3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • Disponible en versión con LED
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eje actuador permite giro hasta 360°

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 1/6/2025 10:08